Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 1500A, prestation nominale: 8 / 15VA, classe 0.5 / 1

TRA812 Primaire à barre passante: 80.5 x 120.5mm

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 1500A, prestation nominale: 8 / 15VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 1500A, prestation nominale: 8 / 15VA, classe 0.5 / 1 TA81250D150
8032826044267
8032826044267


172.60 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 500 ... 1500A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 3 ... 15VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2