Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 200A, prestation nominale: 1 / 2.5VA, classe 0.5 / 1

TRA230 Primaire à barre passante: 20.5 x 30.5mm

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 200A, prestation nominale: 1 / 2.5VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 200A, prestation nominale: 1 / 2.5VA, classe 0.5 / 1 TA23050C200
8032826047213
8032826047213


112.00 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire barre passante
Courant primaire 60 ... 400A
Courant secondaire: 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1 ... 6VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2