Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 400A, prestation nominale: 1.5 / 3VA, classe 0.5 / 1

TRA580 Primaire à barre passante: 50.5 x 80.5mm

Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 400A, prestation nominale: 1.5 / 3VA, classe 0.5 / 1
Transformateur de courant ouvrable, courant primaire: 400A, prestation nominale: 1.5 / 3VA, classe 0.5 / 1 TA58050C400
8032826044168
8032826044168


127.70 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire à câble / barre passante
Courant primaire 250 ... 1000A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1 - 3
Prestation nominale 1 ... 10VA

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2