Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur de sécurité 12/24V - 40VA

Transformateur de sécurité TX3 P: 230V S: 12/24V 40VA

Transformateur de sécurité 12/24V - 40VA
Transformateur de sécurité 12/24V - 40VA 413097
960101301
3245064130974
3245064130974


220.55 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateurs de sécurité TX3
Tension au primaire AC: 230V
Tension au secondaire AC: 12 ou 24V
I prim en charge: 0,22A
Puissance (VA): 40VA
Conformes aux normes: EN 61558-2-8
Perte à vide (W): 4W
Chute tension (Cos phi = 1): 17,9%
Rend. (Cos phi = 1): 68%
Tension en court-circuit (Ucc): 14,4%
Largeur: 5mod. (90mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1-4mm², câble flexible sans embout 1-4mm², câble flexible avec embout 1-4mm²
Note: Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Note: En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service
Remarque: Par couplage 2 x 12 V pour réf. 413097 et 413098 avec barrettes livrées