Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateur pour sonnerie 8-12V - 8VA

Transformateur pour sonnerie TX3 P: 230V S: 8-12V 8VA

Transformateur pour sonnerie 8-12V - 8VA
Transformateur pour sonnerie  8-12V - 8VA 413091
960016501
3245064130912
3245064130912


67.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur pour sonnerie TX3
Tension au primaire AC: 230V
Tension au secondaire AC: 8-12V
Intensité (In): 0,66-1A
Puissance (VA): 8VA
Conformes aux normes: EN 61558-2-8
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1-4mm², câble flexible sans embout 1-4mm², câble flexible avec embout 1-4mm²
Note: Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP, en cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en serviceng
Remarque: Permettent le passage du peigne et sont équipées d'un nouveau porte-étiquette et reçoivent le peigne d'alimentation (par le bas) en aval d'un disjoncteur uni + neutre