Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Transformateurs toroïdaux - toro fermé - Ø 35mm, I?n min. 0.03A

Del Transformateurs toroïdaux pour relais de protection Delta

Transformateurs toroïdaux - toro fermé - Ø 35mm, I?n min. 0.03A
Transformateurs toroïdaux - toro fermé - Ø 35mm, I?n min. 0.03A TDGB2
8032826019883
8032826019883


57.95 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Associé au relais de protection (série DELTA) cet appareil permet de détecter les courants de fuite vers la terre dus aux défauts d'isolement sur les machines ou dans les usines.

RACCORDEMENT TORE-RELAIS
A effectuer de préférence avec un câble blindé: cette protection est très importante lors de l'utilisation de relais de protection à haute sensibilité (I n ? 0,1A).
De plus, il est conseillé de réduire au maximum la distance entre le tore et le relais différentiel et de prendre garde à la proximité des conducteurs électriques et des autres appareils risquant de perturber le système.
Dans le cas où il serait impossible d'utiliser un câble blindé pour le conducteur, nous conseillons de torsader les fils raccordant le tore et l'appareil de courant résiduel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Rapport de transformation primaire/secondaire: 1/700
Circuit primaire: conducteurs de la ligne à protéger traversant le tore.
Courant minimum I n (valeur minimum de I n sélectionnable sur le relais de protection en association avec le tore choisi): voir tableau.
Courant de test correspondant à 6 In: Imax (les valeurs indiquées sont uniquement valables lorsque les conducteurs sont exactement centrés).
Courant thermique de court circuit Ith: 90kA selon EN/IEC 61869-1, 61869-2