Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur/actionneur multicharges 1000 W

Variateur/actionneur, 1 sortie, 6 mod. AMD multicharges 1000 W

Variateur/actionneur multicharges 1000 W
Variateur/actionneur multicharges 1000 W F416U1
405440111
8012199968209
8012199968209


450.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Actionneur/variateur multicharges (voir tableau de charges)
1 sortie 40-1000 W
Alimentation 230 V~ 50/60 Hz
Bouton-poussoir marche forcée intégré en face avant
Permet le pilotage de la charge même en cas de coupure du BUS
Configuration physique ou virtuelle
6 modules DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com