Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 32.7mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Pour la commande des tubes fluorescents à ballast électronique 1  10 VDC Courant de commande maxi 40 mA Puissance maxi: 600 VA Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux