| Ventilateur de toit débit en soufflage: 1000m3Ventilateur de toit +moteur 1000m3/hVentilateur de toit débit en soufflage: 1000m3
 
 Ventilateur de toit (plastique) avec moteur Circulation d'air/h: Avec 1pc. ouïe (réf. 034835): 400m3 Avec 2pc. ouïes (réf. 034835): 500m3 Avec 1pc. ouïe (réf. 034836): 500m3 Avec 2pc. ouïes (réf. 034836): 600m3 Débit en soufflage: 1000m3 Protection: IP 23 - IK 08 Tension d'alimentation: 230VAC Couleur: RAL 7035 (gris clair) Lieferumfang: Avec gabarit de perçage, sans ouïe d'entrée d'air LxHxP: 400x100x350mm |