Platines de rue
Sfera New
Cadre de protection anti-pluie
Visière anti-pluie 6 modules, Allwhite
350562
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Visière anti-pluie 6 modules, Allwhite
Visière anti-pluie Sfera New 6 modules, Allwhite
Visière anti-pluie 6 modules, Allwhite
Référence:
350562
E-No.:
964533600
EAN:
8005543461112
Barcode:
Tarif:
309.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Visière anti-pluie Sfera New 6 modules, Allwhite
Dimensions ( l x h x p): 290 x 334 x 51 mm
nombre d'unités:
6
dispositif antivol intégrable:
non
matière:
aluminium
couleur:
blanc
mode de montage:
apparent
hauteur:
334 mm
largeur:
290 mm
profondeur:
51 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [278]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera