Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Voyants de balisage 230V IP55/IK10, LED blanche

Voyants de balisage unicolore INC LED blanche, 230V, Soliroc, zamak

Voyants de balisage 230V IP55/IK10, LED blanche
077868
455210891
3245060778682
3245060778682


128.10 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles
2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)