Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Infolicht 230V IP55/IK10, weisse LED

EB-Infolicht einfarbig weisse LED, 230V, Soliroc, Zamak

Infolicht 230V IP55/IK10, weisse LED
077868
455210891
3245060778682
3245060778682


128.10 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Mit schwenkbarem Aufnahmeträger für individuell gedruckte Etiketten
2 wählbare Leistungsaufnahmen (0,2 W oder 1 W)