Voyants de balisage ENC 230V blanc, LED bleueVoyants de balisage unicolore ENC avec LED bleue, 230V, grd. I, Arteor, blancVoyants de balisage ENC 230V blanc, LED bleue
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm Dimensions support: 84x79x1.2mm Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 32.7mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) |
||||||||||||||||