Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 1000x800x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:1000x800x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 1000x800x250mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre  1000x800x250mm 035518
834300181
3245060355180
3245060355180


702.20 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 1000x800x250mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 36,4Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan, mehrere Schliesspunkte (Verriegelungsgestänge)
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)