Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

4-fach Tastsensor – MyHOME

Einbau 4-fach Tastsensor – MyHOME - 2 Module

4-fach Tastsensor – MyHOME
4-fach Tastsensor – MyHOME MX5222C
3414973079609
3414973079609


59.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


4-fach Tastsensor – MyHOME
Der 4-fach Tastsensor MX5222C ist eine vielseitige Bedieneinheit für das MyHOME-BUS-System von BTicino. Er ermöglicht die Steuerung von bis zu vier Funktionen – individuell konfigurierbar für Licht, Dimmung, Rollläden oder vordefinierte Szenen. Dank seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten eignet er sich ideal für moderne Smart-Home-Projekte.
 
Hauptfunktionen
Steuerung von 4 Lichtkreisen (ON/OFF oder Dimmen).
Alternativ: 2 Rollläden oder 1 Rollladen + 2 Lichtkreise.
Konfiguration über die App Home + Project.
 
Vorteile auf einen Blick
Multifunktional: Licht, Dimmung, Rollläden, Szenen
Hohe Flexibilität durch freie Zuordnung der Funktionen
4 adressierbare Ausgänge über das SCS-BUS-System
 
Personalisierung
Je nach Einsatzzweck lässt sich der Tastsensor mit ein- oder zweimoduligen Wippen bestücken, ideal für Funktionen wie Lichtschaltung, Rollladenbetrieb oder Szenensteuerung.
Das Gerät ist in einem Befestigungsrahmen zu montieren und mit einer Rahmenplatte aus der entsprechenden Designserie zu versehen.
 
Technische Daten
Versorgungsspannung: BUS SCS, 18 – 27 V DC
Stromaufnahme: 6 mA (Standby) / 7 mA (max.)
Betriebstemperatur: 0 – 40 °C
LED-Anzeige: 4 Helligkeitsstufen wählbar
Bedienung: Über LED-Taste oder App
 
Die integrierten Status-LEDs können wie folgt angepasst werden:
Dauerhaft aktiv (hell / mittel / schwach)
Dauerhaft deaktiviert. Per langer Tastendruck wechselt der LED-Status im 2-Sekunden-Takt: Mittel → Niedrig → Aus → Hoch → zurück zu Mittel.
 
Der 4-fach Tastsensor MX5222C bietet eine kompakte, elegante und anpassbare Lösung zur Steuerung von Licht und Beschattung im vernetzten Zuhause – ideal für individuelle Anforderungen und vollständig integrierbar in das MyHOME-System.
 
MyHOME – Intelligente Haussteuerung, die mit Ihnen wächst
Mit MyHOME steuern Sie Licht, Rollläden, Heizung, Energie, Sicherheit und Audiolösungen – zentral über Wandbedienungen oder ein Touchdisplay.
 
Ob Neubau, Renovierung oder Erweiterung: Das System passt sich Ihren Bedürfnissen an und macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und zukunftsfähig. Mit nur einem Tastendruck aktivieren Sie Szenarien, simulieren Anwesenheit oder versetzen Ihr Haus in den Ruhemodus.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen