Commande multifonction 4 canaux – MyHOMECommande multifonction 4 canaux – MyHOME - 2 Modules - INCCommande multifonction 4 canaux – MyHOME
Commande multifonction 4 canaux – MyHOME La commande domotique MX5222C permet de piloter jusqu’à 4 fonctions au sein du système MyHOME. Grâce à sa configuration flexible, elle s’adapte parfaitement aux besoins spécifiques de chaque projet résidentiel connecté. Fonctionnalités principales : 4 circuits pilotables ON/OFF ou variation d’éclairage. 2 volets roulants ou 1 volet + 2 circuits d’éclairage. Programmation simple grâce à l’application Home + Project Points forts : Multifonction : gestion de l’éclairage, de la variation de lumière et des volets/stores. Grande flexibilité de configuration selon le scénario domotique souhaité. 4 sorties adressables via le système BUS SCS Personnalisation : Le dispositif peut être associé à une touche double (2 modules) ou à deux touches simples (1 module), en fonction de l’utilisation prévue (éclairage, volets, scénarios...). Caractéristiques techniques : Alimentation : via BUS SCS (18 – 27 V CC) Consommation : 6 mA (veille) / 7 mA (max) Température de fonctionnement : 0 – 40 °C Le niveau de luminosité des voyants sur le produit peut être ajusté selon vos préférences : Toujours allumés (niveau maximal, moyen ou minimal). Toujours éteints. Une pression longue sur le bouton LED permet de faire défiler les niveaux suivants toutes les 2 secondes : Moyen → Minimum → Éteint → Maximum → Moyen, en boucle. Programmation simple grâce à l’application Home + Project Le dispositif peut être associé à une touche double (2 modules) ou à deux touches simples (1 module), selon l’usage prévu (éclairage ou volet roulant). Il doit être complété par un support et une plaque de finition adaptés à la gamme choisie. MyHOME – La domotique simple et évolutive Le système MyHOME permet de contrôler facilement l’éclairage, les volets, le chauffage, l’énergie et la sécurité, via des commandes murales ou un écran tactile. Adapté à tous les projets (neuf, rénovation, extension), il rend votre maison plus confortable, connectée et prête pour l’avenir. D’un seul geste, vous gérez vos scénarios, simulez une présence ou passez votre maison en mode nuit. Attention : Accessoires |
||||||||||||||||