Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abschluss Sammelschienträger für VX3optimiert

Abschluss Sammelschienträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A an Rückwand von Gehäuse XL3 800/4000

Abschluss Sammelschienträger für VX3optimiert
Abschluss Sammelschienträger für VX3optimiert 404461
3245064044615
3245064044615


307.45 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abschluss-Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 800A
Breite Sammelschienenräger: 525mm
Alu-Sammelschienensystem: VX3optimiert 800A
Alu-Sammelschienen: Art. Nr. 404433
Montage in Gehäuse XL3 800: Vertikal an Rückwand
Montage in Gehäuse XL3 4000 B: 725mm, T: 475/725/975mm ohne Kabelzone: Vertikal an Rückwand von Gerätezone, Befestigung an Funktionsprofilen
Normenkonform: EN 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspanung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 30 und 105kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 50kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Befestigungsmaterial