Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support talon pour VX3optimisé

Support talon pour jeu de barre aluminium VX3optimisé 800A en fond d'enveloppe XL3 800/4000

Support talon pour VX3optimisé
404461
3245064044615
3245064044615


300.50 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support talon pour jeu de barre aluminium 800A
Largeur du support isolant: 525mm
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 800A
jeu de barres aluminium: Art. Nr. 404433
Montage en enveloppe XL3 800: Vertical en fond d'armoire
Montage en enveloppe XL3 4000 L: 725mm, P: 725mm sans gaine à câbles: Vertical en fond d'armoire de la zone d'équipement, fixation sur profilés
Conforme à la norme: EN 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 30 et 105kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 50kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Livraison: 1pc. support jeu de barres, livré avec matériel de montage


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen