Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abtrennung für VX3-SI optimiert horizontal montiert unter Dach

Abtrennung für Alu-Sammelschienensystem 2000A VX3-SI optimiert horizontal mit Serviceindex SI 233/333 unter Dach in Gehäuse XL3 4000

Abtrennung für VX3-SI optimiert horizontal montiert unter Dach
404687
3245064046879
3245064046879


375.45 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abtrennung der horizontalen Alu-Sammelschienen 2000A VX3-SI optimiert mit Serviceindex SI 233/333 unter Dach von Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 233 und 333
Sammelschienensystem: VX3-SI optimiert ?2000A, horizontal montiert unter Dach
Höhe der Abtrennung: 200mm
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: Kompletter Bausatz inkl. Befestigungsschrauben