Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Abzweigklemme 250A zu VX3optimiert

Abzweigklemme isoliert 250A zu Alu-Sammelschinenesystem VX3optimiert

Abzweigklemme 250A zu VX3optimiert
404489
3245064044899
3245064044899


48.80 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abzweigklemme isoliert zu Alu-Sammelschienensystem 800A
Sammelschienensystem: VX3optimiert 800A
Betriebsnennstrom (In): 250A
Schutzgrad: IP2x
Lieferumfang: 1St. Isolierte Abzweigklemme


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen