Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alarmtaster für Not-Ausgang

Mit Membrane (reaktivierbar)

Alarmtaster für Not-Ausgang
Alarmtaster für Not-Ausgang 138023
260994811
3414970520432
3414970520432


59.20 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Nach EN 54-11, CE DPC (für Modell rot und grün)
Auslösung durch Druck in der Mitte der Membrane mit erkennbarer Schaltstellung.
Entriegelung mit beiliegendem Spezial-Schlüssel

Not-Ausgang
Alarmtaster rot (RAL 3000) mit Membrane
IP 30 IK 07, Klasse II
Abmessungen: 90 × 90 × 57 mm
Reaktivierung von vorne
Ausgerüstet mit Öffner/Schliesser O/F – 5 A – 24 V=



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen