Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheurs pour issues de secours

A membrane déformable (réarmable)

Déclencheurs pour issues de secours
Déclencheurs pour issues de secours 138023
260994811
3414970520432
3414970520432


59.20 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Conforme à la norme EN 54-11, CE DPC (pour les modèles en rouge et vert)
Déclenchement par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement,
réarmement avec clé spéciale fournie avec le produit.


Pour issues de secours
Membrane IP 30, IK 07, Classe II
Dimensions : 90 × 90 × 57 mm
Réarmement en face avant du produit,
Equipé d’un contact O/F – 5 A – 24 V=