Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alarmtaster für Standard Feueralarm-Installation

Mit Membrane (reaktivierbar)

Alarmtaster für Standard Feueralarm-Installation
Alarmtaster für Standard Feueralarm-Installation 138012
260993831
3414970520395
3414970520395


60.20 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Nach EN 54-11, CE DPC (für Modell rot und grün)
Auslösung durch Druck in der Mitte der Membrane mit erkennbarer Schaltstellung.
Entriegelung mit beiliegendem Spezial-Schlüssel

Für Standard Feueralarm-Installation
Alarmtaster rot (RAL 3000) mit Membrane
IP 30 IK 07, Klasse II
Abmessungen: 90 × 90 × 57 mm
Reaktivierung von vorne
Ausgerüstet mit Öffner/Schliesser O/F – 5 A – 24 V=



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen