Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheurs manuels pour alarme incendie standard

A membrane déformable (réarmable)

Déclencheurs manuels pour alarme incendie standard
Déclencheurs manuels pour alarme incendie standard 138012
260993831
3414970520395
3414970520395


60.20 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Conforme à la norme EN 54-11, CE DPC (pour les modèles en rouge et vert)
Déclenchement par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement,
réarmement avec clé spéciale fournie avec le produit.


Pour équipement d’alarme incendie standard
Membrane IP 30, IK 07, Classe II
Dimensions : 90 × 90 × 57 mm
Réarmement en face avant du produit,
Couleur verte
Equipé d’un contact O/F – 5 A – 24 V=