Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alarmtaster mit Pilzknopf

Alarmtaster mit Berstglas

Alarmtaster mit Pilzknopf
Alarmtaster mit Pilzknopf 038009
260991871
3245060380090
3245060380090


111.20 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


IK 07, IP 44, Klasse II
Ausrüstung:
Frontpartie mit Scharnieren, ausrüstbar mit Zylinderschloss Nr. 850 (Art. 001390 - inkl.2 Schlüssel)
3 Kabel-Einführungen PE ISO 20 (oben oder unten, Sockel drehbar)
2 Einführungen von hinten Ø 20
2 Einführungen Seitlich
1 Schliesser
1 Öffner


 


Pilzknopf einrastend. Entriegelung mit Schlüssel
No 850 Gehäuse rot
mit 2 Leuchtanzeigen LED (grün und rot)
230 V – 12 mA / 12 – 48 V
Abmessungen: 125 × 125 × 71 mm


 


Ohne Hammer geliefert (Art. 038091)