Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffrets coup de poing

Coffrets bris de glace

Coffrets coup de poing
Coffrets coup de poing 038009
260991871
3245060380090
3245060380090


111.20 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


IK 07, IP 44, Classe II
Equipés de:
porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0013 90 - incl. 2 clés)
3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
2 entrées par l’arrière du produit Ø 20
2 entrées latérales
1 contact NF
1 contact NO
Dim.: 125 × 125 × 71 mm


 


Coup de poing à accrochage
Déverrouillage par clé n° 850
Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge) à LED
longue durée 230 V - 12 mA, Carte 12 - 48 V


 


Livrés sans marteau (réf. 038091)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen