Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Alu-Sammelschiene 1600/1750A

Alu-Sammelschiene, C-Profil, VX3optimiert 1600/1750A L:1780mm

Alu-Sammelschiene 1600/1750A
Alu-Sammelschiene 1600/1750A 037358
3245060373580
3245060373580


163.10 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alu-Sammelschiene, C-Profil, verkupfert und verzinnt
Sammelschienensystem: VX3optimiert 1600A
Nennstrom (In): ? IP 30: 1750A, ? IP 30: 1600A
Querschnitt: 824mm²
Länge: 1780mm
Sammelschienenträger in vertikal/horizontal in Gerätezone: Art. Nr. 037366, 037386, 037350, 037368, 037351
Sammelschienenträger vertikal in Kabelzone: Art. Nr. 03767, 037369
Gehäuse: XL3 4000
Zubehör: Leistungsverteiler blank 250A mit 6 Abgängen für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen (Art. Nr. 037399), Abzweigklemme M10 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359), Abzweigklemme 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Anmerkung: Elektrolytische Kompatibilität mit Kupfer gewährleistet
Lieferumfang: 1 St. C-Profil Alu-Sammelschiene