Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Jeu de barres en aluminium 1600/1750A

Jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé, VX3optimisé 1600/1750A L:1780mm

Jeu de barres en aluminium 1600/1750A
Jeu de barres en aluminium 1600/1750A 037358
3245060373580
3245060373580


163.10 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé
Système jeu de barres: VX3optimisé 1600A
Courant nominal (In): ? IP 30: 1750A, ? IP 30: 1600A
Section: 824mm²
Longueur: 1780mm
Support jeu de barres en zone d'équipement vertical/horizontal Art. Nr. 037366, 037386, 037350, 037368, 037351
Support vertical en gaine à câbles: Art. Nr. 03767, 037369
Enveloppe: XL3 4000
Accessoire: Répartiteur de puissance nu 250A avec 6 départs pour montage direct sur jeu de barres en aluminium (Art. Nr. 037399), borne de repiquage avec écrou marteau M10 (Art. Nr. 037359), borne de repiquage 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Remarque: Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie
Livraison: 1pc. jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé