Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anbauverteiler horizontal für Plexo Kleinverteiler 18TE 3 Reihen

Anbauverteiler horizontal für Plexo 3 Kleinverteiler 18TE T:84mm 3 Reihen

Anbauverteiler horizontal für Plexo Kleinverteiler 18TE 3 Reihen
Anbauverteiler horizontal für Plexo Kleinverteiler 18TE 3 Reihen 001920
822891061
3245060019204
3245060019204


111.60 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anbauverteiler horizontal für Plexo 3 Verteiler
Anbau: Horizontal an Plexo 3 Gehäuse mit 18TE/Reihe
Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 448x220x84mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Zum Anbau an Plexo 3 Verteiler mit 18TE/Reihe. Verbindungszubehör (Art. Nr. 001967) separat bestellen. Frontplatte P17 (220x125mm) zur Montage von Schaltern und Zubehör.
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse ohne Verbindungszubehör (Art. Nr. 001967)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen