Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussadapter-Set L1/N, L2/N, L3/N für HX3plug125A

Anschlussadapter-Set L1/N, L2/N, L3/N für DX3optmierte Geräte zur Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A

Anschlussadapter-Set L1/N, L2/N, L3/N für HX3plug125A
Anschlussadapter-Set L1/N, L2/N, L3/N für HX3plug125A 405251
806999601
3414970640826
3414970640826


30.95 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussadapter-Set L1/N, L2/N, L3/N für DX3optimierte Geräte zur Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A
Nennstrom (In): 63A
Breite: 1TE pro Adapter (L1/N = 1TE, L2/N = 1TE, L3/N = 1TE)
Lieferumfang: 1 Set à 3St. (1St. L1/N, 1St. L2/N, 1St. L3/N) Anschlussadapter