Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose XLR 3-polig magnesium

EB-Anschlussdose XLR männlich, 3-polig, 2 Module, magnesium

Anschlussdose XLR 3-polig magnesium
Anschlussdose XLR 3-polig magnesium 572777
958201841
3245065727777
3245065727777


73.60 CHF
111


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 23mm
Mit Schraubklemmen
Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult …)
Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt
Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²)
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)



Alternativ Artikel