Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose XLR 3-polig weiss

EB-Anschlussdose XLR männlich, 3-polig, 2 Module, weiss

Anschlussdose XLR 3-polig weiss
Anschlussdose XLR 3-polig weiss 078756
958201001
3245060787561
3245060787561


87.50 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 23mm
Mit Schraubklemmen
Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult …)
Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt
Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²)
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)