Anschlussdose XLR 3-polig weissUP-Anschlussdose XLR männlich, 3-polig, Gr. I, Arteor, weissAnschlussdose XLR 3-polig weiss
Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm Front 45x45mm Einbautiefe: 23mm Mit Schraubklemmen Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult ) Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²) Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen) |