Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Gr.2 2500/3200A Ausfahrbar an horizontales Alu-Sammelschienensystem 3200A VX3optimiert in XL3 4000

Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes
Anschlussset für DMX3 Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes 404362
3245064043625
3245064043625


4'245.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Offenen Leistungsschalter DMX3 Gr. 2 2500/3200A Ausfahrbar an Alu-Sammelschienensystem 3200A
Hauptschalter: Offener Leistungsschalter DMX3 Gr. 2, 2500/3200A, Ausfahrbar, Anschlüsse Rückseitig vertikal (Art. Nr. 028894/028895)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 3200A, horizontal
Sammelschienenachsabstand: 75mm
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm und 975mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal unter Dach / über Boden / in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen