Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire

Kit de raccordement pour disjoncteur ouvert DMX3 taille 2 2500/3200A débrochable au jeu de barres en aluminium 3200A VX3optimisé en XL3 4000

Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire
Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire 404362
3245064043625
3245064043625


4'245.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour disjoncteur ouvert DMX3 taille 2 2500/3200A débrochable au jeu de barres en aluminium 3200A
Interrupteur principal: Disjoncteur ouvert DMX3 taille 2, 2500/3200A, débrochable, raccordement prises arrière vertical (Art. Nr. 028894/028895)
Système jeu de barres: VX3optimisé 3200A, horizontal
Distance entre les barres: 75mm
Enveloppe: XL3 4000
Profondeur de l'enveloppe: 725mm et 975mm
Remarque: jeu de barres horizontal sous le toit / au sol / milieu de l'armoire
Livraison: Kit de raccordement pour 4 pôles (L1, L2, L3, N) en cuivre rigide, livré avec matériel de raccordement pour disjoncteur ouvert et jeu de barres en aluminium