Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für DPX-1600A Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes

Anschlussset für Kompakten Leistungsschalter DPX-1600A Ausfahrbar mit Rückseitigem Anschluss an horizontales Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630/1600A in Gehäuse XL3 4000 T:725mm

Anschlussset für DPX-1600A Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes
Anschlussset für DPX-1600A Sammelschienen horizontal unter Dach, über Boden oder in der mitte des Schrankes 404384
3245064043847
3245064043847


1'785.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für Kompakten Leistungsschalter DPX-1600A Ausfahrbar an Alu-Sammelschienensystem
Hauptschalter: Kompakter Leistungsschalter DPX-1600A, Ausfahrbar, Rückseitiger Anschluss (Art. Nr. 026380/026382)
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A
Sammelschienenachabstand: 75mm
Sammelschienen: 1 Schiene/Leiter
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725mm
Anmerkung: Sammelschienen horizontal unter Dach / über Boden / in der mitte des Schrankes
Lieferumfang: Anschlussset für 4-Leiter (L1, L2, L3, N) aus starren Kupferschienen inklusive Anschlussmaterial für Offenen Leistungsschalter und Alu-Sammelschienensystem