Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour DPX-1600A jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire

Kit de raccordement pour disjoncteur compact DPX-1600A débrochable au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 630/1600A en enveloppe XL3 4000 P:725mm

Kit de raccordement pour DPX-1600A jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire
Kit de raccordement pour DPX-1600A jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire 404384
3245064043847
3245064043847


1'785.90 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour disjoncteur compact DPX-1600A débrochable au jeu de barres en aluminium
Interrupteur principal: Disjoncteur compact DPX-1600A, débrochable, raccordement prises arrière (Art. Nr. 026380/026382)
Système jeu de barres: VX3optimisé 630-1600A
Distance entre les barres: 75mm
jeu de barres: 1 barre/pôle
Enveloppe: XL3 4000
Profondeur de l'enveloppe: 725mm
Remarque: jeu de barres horizontal sous le toit / au sol / milieu de l'armoire
Livraison: Kit de raccordement pour 4 pôles (L1, L2, L3, N) en cuivre rigide, livré avec matériel de raccordement pour disjoncteur ouvert et jeu de barres en aluminium