Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussset für VX3optimiert

Anschlussset für kompakten Leistungsschalter DPX3-160 horizontal montiert von Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert an Seitenwand von Gehäuse XL3 4000 T:725/975mm

Anschlussset für VX3optimiert
404540
3245064045407
3245064045407


470.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussset für kompakten Leistungsschalter DPX3-160 horizontal montiert von Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A an Seitenwand in Gehäuse XL3 4000
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A vertikal an Seitenwand in Gerätezone montiert, Achsabstand 75mm
Kompakter Leistungsschalter: DPX3-160 ohne Zubehör, Festeinbau, horizontal montiert auf Montageplatte
Gehäuse: XL3 4000
Gehäusetiefe: 725 oder 975mm
Anmerkung: Starre Kupferschienen mit Anschlussmaterial für Alu-Sammelschienen und Kompkaten Leistungsschalter
Lieferumfang: Set à 4St. Starre Kupferschienen (L1, L2, L3, N) mit Anschlussmaterial


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen