Sammelschienenträger und Systeme mit Serviceindex
Alu-Sammelschienensystem 2000A VX3-SI
Anschlussset von horizontale auf vertikale Sammelschienen
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
Anschlussset von horizontale auf vertikale Sammelschienen
Filter
Nennstrom:
-- Alle --
1250A
2000A
Achsabstand:
-- Alle --
75mm
125mm
Material:
-- Alle --
Aluminium 1600A
Aluminium 3200A
Kupfer 4000A
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Anschlussset für VX3-SI optimiert 1250A
Art.: 404690
Anschlussset für VX3-SI optimiert 2000A
Art.: 404691
Anschlussset für VX3-SI optimiert 1600A
Art.: 404692
Anschlussset für VX3-SI optimiert 3200A
Art.: 404693