Supports isolants et systèmes pour jeux de barres avec indice de service
Jeu de barres aluminium 2000A VX3-IS
Kit de raccordement d'un jeu de barres horizontal sur vertical
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
Kit de raccordement d'un jeu de barres horizontal sur vertical
Filtre(s)
Courant nominal:
-- Tous --
1250A
2000A
Empattement:
-- Tous --
75mm
125mm
Matériel:
-- Tous --
Aluminium 1600A
Aluminium 3200A
Cuivre 4000A
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 1250A
Réf.: 404690
Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 2000A
Réf.: 404691
Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 1600A
Réf.: 404692
Kit de raccordement pour VX3-IS optimisé 3200A
Réf.: 404693