Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Alarmtaster Legrand S+Ö gelb

Mit Membrane (reaktivierbar)

AP Alarmtaster Legrand S+Ö gelb
AP Alarmtaster Legrand S+Ö gelb 138025
260991851
3414970520456
3414970520456


100.00 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Alarmtaster für Standard Löschsteuerung - Mit Membrane (reaktivierbar) - gelb
1 NO/NC - 5 A - 24 V=

Nach EN 54-11, CE DPC
Auslösung durch Druck in der Mitte der Membrane mit erkennbarer Schaltstellung.
Entriegelung mit beiliegendem Spezial-Schlüssel

Für Standard Feueralarm-Installation
Alarmtaster gelb mit Membrane
IP 30 IK 07, Klasse II
Abmessungen: 90 × 90 × 57 mm
Reaktivierung von vorne



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen