Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

AP contact d'alarme Legrand F+O jaune

A membrane déformable (réarmable)

AP contact d'alarme Legrand F+O jaune
AP contact d'alarme Legrand F+O jaune 138025
260991851
3414970520456
3414970520456


100.00 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Dispositif de commande d'extinction - 1 contact
Couleur jaune 
1 NO/NC - 5 A - 24 V=

Conforme à la norme EN 54-11, CE DPC 
Déclenchement par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement,
réarmement avec clé spéciale fournie avec le produit.

Pour équipement d’alarme incendie standard
Membrane IP 30, IK 07, Classe II
Dimensions : 90 × 90 × 57 mm
Réarmement en face avant du produit,