Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Video-Set Einfamilienhaus mit Video-Hausstation CLASSE 100V16B

Video-Set Einfamilienhaus mit Hausstation CLASSE 100V16B und Türstation Linea 3000

AP Video-Set Einfamilienhaus mit Video-Hausstation CLASSE 100V16B
364011
964858090
8012199417332
8012199417332


870.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Videoset enthält:
eine AP-Türstation Art. 343091 Linea 3000 mit 1–2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (horizontal: 105°, vertikal: 80°)
LED-beleuchtete Namensschilder
Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 350020) und Zubehör (Art. 343061) Unterputz versetzt werden.
Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10
Ein Netzgerät Art. 346050
Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 346250
Eine hörerlose AP-Videohausstation CLASSE 100V16B, Art. 344652 mit einem Farb-LCD-Display 5“ (12,7 cm).
Neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen:
Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.-Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein bzw. umschalten.
16 melodische Ruftöne einstellbar für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung.
Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, das über einen seitlichen Regler bedient wird.
LED-Anzeige für Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus.
Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung.
Ein Tischzubehör (2 Stück von Art. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich.
Anschluss für BUS und Etagenruf.
Die Türstation besitzt bereits 1 und 2 Ruftasten, wodurch mittels Hinzufügen einer weiteren Hausstation einfach und schnell eine Zweifamilienhaus-Anlage erstellt werden kann.
Abmessungen:
Türstation Linea 3000 (BxHxT): 100×190×26 mm
Video-Hausstation CLASSE 100V16B (BxHxT): 164×165×18,5 mm
Netzgerät: 6 TE
Anschlüsse: 2-Draht-Bussystem



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen