Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel apparent avec poste vidéo CLASSE 100V16B

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo CLASSE 100V16B et platine de rue Linea 3000

Kit vidéo 1 appel apparent avec poste vidéo CLASSE 100V16B
Kit vidéo 1 appel apparent avec poste vidéo CLASSE 100V16B 364011
964858090
8012199417332
8012199417332


891.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo de base à BUS 2 fils pour maison individuelle, platine de rue à montage apparent LINEA 3000 et poste intérieur vidéo à montage apparent CLASSE 100V16B
Contenu du kit :
1 poste extérieur vidéo avec 1-2 bouton(s) d’appel à montage apparent LINEA 3000, caméra grand angle (horizontal: 105°, vertical: 80°), porte-étiquette éclairé par LED, plaque frontale antivandale en zamak.
Degré de protection IP54 et protection contre les chocs mécaniques IK10 (réf. 343091)
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250)
1 poste intérieur vidéo à écran couleur 5“ (12,7 cm) CLASSE 100V16B (réf. 344652)
Le poste intérieur vidéo est équipé de 2 touches pour répondre et terminer l’appel ainsi que de touches par effleurement d’accès direct aux fonctions principales du vidéophone:
- Une touche pour ouvrir la porte
- Une touche pour allumer la lumière (à utiliser avec relais actionneur réf. 346210)
- Une touche d’activation cyclage des caméras des différentes
platines de rue et des caméras vidéo déportées, connectées à l’installation.
Installation murale ou sur table avec supports (2 x réf. 344692) à commander séparément
Dimensions:
Poste intérieur vidéo CLASSE 100V16B (l x h x p): 164 × 165 × 18,5 mm
Platine de rue LINEA 3000 (l x h x p): 100 × 190 × 26 mm
Alimentation: 6 modules DIN
Système de connexion: BUS 2 fils
Accessoires à utiliser dans le cas d’une installation en encastré de la platine de rue: cadre d’encastrement LINEA 3000
(réf. 343061), boîtier d’encastrement (réf. 350020).
Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant un 2ème poste intérieur