Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter

Arbeitsstromauslöser 220-230V für Motorschutzschalter MPCB X3

Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter
Arbeitsstromauslöser für Motorschutzschalter 417412
501849000
3414970396570
3414970396570


60.35 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Arbeitsstromauslöser 220-230V für Motorschutzschalter MPCB X3
Isolationsspannung bei 50Hz (Ui): 220/230VAC
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-2,5mm²
Hinweis: Arbeitsstromauslöser rechts an Motorschutzschalter MPCB X3 anbaubar. Maximale Anzahl Arbeitsstromauslöser: 1 Stk.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen