Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur

Déclencheur à émission de tension 220-230V pour disjoncteurs moteur MPCB X3

Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur
Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur 417412
501849000
3414970396570
3414970396570


60.35 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Déclencheur à émission de tension 220-230V pour disjoncteurs moteur MPCB X3
Tension assignée d‘isolement bei 50Hz (Ui): 220/230VAC
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Note: Se montent sur le côté droit du disjoncteurs moteur MPCB X3, 1 déclencheur par disjoncteurs moteur MPCB X3
Remarque: Un déclencheur par disjoncteur moteur MPCB X3