Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arnould Leseleuchte 1 Schalter bronze

LED-Leseleuchte, 3000K, Flexarmlänge 300mm

Arnould Leseleuchte 1 Schalter bronze
AR67341
941462169
3233625152749
3233625152749


621.00 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Art LED-Leseleuchte
EPURE Sortiment

Mit einem beweglichen Arm, der eine zielgerichtete Beleuchtung ermöglicht, ausgestattet

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel: LED
Farbe der Abdeckplatte: Bronze
Farbe des Arms: Schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes: lackiertes Messing
Installationsort: Am Kopfende des Bettes
UP-Montage - Einbautiefe: 50 mm
Länge des beweglichen Arms: 300 mm
Aufbaumasse (B x H x T): 80 x 80 x 354 mm
Einbautiefe: 39 mm
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 110 lm
Schutzarten: IP 20 / IK 02
Schutzklasse: II
Selbstlöschend:
- 850 °C / 30 Sek. für Isolierteile, die die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle halten
- 650 °C / 30 Sek. für andere Teile aus Isolierstoffen
CE-Kennzeichnung: Ja

Anwendungsparameter
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 25 °C

Elektrische Kenndaten
Anschlussspannung: 110/230 V~
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Leistung: 1 W

Anschluss
Klemmentyp: Schraubklemmen, 2 x 1.5 mm2

Mit 1 Wechselschalter (Sch 3) zur Steuerung der Leseleuchte

Nutzlebensdauer: 40'000 Std, 40'000 x Ein- und Ausschalten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen