Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Arnould liseuse LED 1 commande bronze

Liseuse à LED, 3000K, bras orientable 300mm

Arnould liseuse LED 1 commande bronze
Arnould liseuse LED 1 commande bronze AR67341
941462169
3233625152749
3233625152749


633.45 CHF
161


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Liseuse Art à LED
Univers EPURE

Équipée d'un bras flexible, la lampe liseuse s'oriente dans la direction souhaitée, offrant ainsi un éclairage optimal pour la lecture

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lampe : LED
Couleur de la plaque : bronze
Couleur du bras : noir
Couleur de la tête : laiton vernis
Lieu d'installation : à la tête du lit
Montage encastré : se monte dans une boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du bras flexible : 300 mm
Dimensions extérieures (l x h x p) : 80 x 80 x 354 mm
Profondeur d'installation : 39 mm
Température de couleur : 3000 K
Flux lumineux : 110 lm
Indices de protection : IP 20 / IK 02
Classe de protection : II
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 sec. pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 sec. pour les autres pièces en matières isolantes
Marquage CE : oui

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation : - 5 °C à + 25 °C

Caractéristiques électriques
Tension : 110/230 V~
Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz
Puissance : 1 W

Raccordement
Type de bornes : à vis, 2 x 1.5 mm2

Avec 1 va-et-vient (1 commande) pour le pilotage de la liseuse

Durée de vie : 40'000 h, 40'000 manoeuvres allumage et extinction