Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arnould Leseleuchte 1 Schalter gebürsteter Stahl

LED-Leseleuchte, 3000K, Flexarmlänge 300mm

Arnould Leseleuchte 1 Schalter gebürsteter Stahl
Arnould Leseleuchte 1 Schalter gebürsteter Stahl AR67441
941464169
3233625152800
3233625152800


633.45 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Art LED-Leseleuchte
EPURE Sortiment

Mit einem beweglichen Arm, der eine zielgerichtete Beleuchtung ermöglicht, ausgestattet

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel: LED
Farbe der Abdeckplatte: Gebürsteter Stahl
Farbe des Arms: Schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes: Gebürsteter Stahl
Installationsort: Am Kopfende des Bettes
UP-Montage - Einbautiefe: 50 mm
Länge des beweglichen Arms: 300 mm
Aufbaumasse (B x H x T): 80 x 80 x 354 mm
Einbautiefe: 39 mm
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom: 110 lm
Schutzarten: IP 20 / IK 02
Schutzklasse: II
Selbstlöschend:
- 850 °C / 30 Sek. für Isolierteile, die die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle halten
- 650 °C / 30 Sek. für andere Teile aus Isolierstoffen
CE-Kennzeichnung: Ja

Anwendungsparameter
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 25 °C

Elektrische Kenndaten
Anschlussspannung: 110/230 V~
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Leistung: 1 W

Anschluss
Klemmentyp: Schraubklemmen, 2 x 1.5 mm2

Mit 1 Wechselschalter (Sch 3) zur Steuerung der Leseleuchte

Nutzlebensdauer: 40'000 Std, 40'000 x Ein- und Ausschalten