Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Arnould liseuse 1 commande acier brossé

Liseuse LED, 3000K, bras orientable 300mm

Arnould liseuse 1 commande acier brossé
AR67441
941464169
3233625152800
3233625152800


621.00 CHF
161


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Liseuse Art à LED
Univers EPURE

Équipée d'un bras flexible, la lampe liseuse s'oriente dans la direction souhaitée, offrant ainsi un éclairage optimal pour la lecture

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lampe : LED
Couleur de la plaque : acier brossé
Couleur du bras : noir
Couleur de la tête : acier brossé
Lieu d'installation : à la tête du lit
Montage encastré : se monte dans une boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du bras flexible : 300 mm
Dimensions extérieures (l x h x p) : 80 x 80 x 354 mm
Profondeur d'installation : 39 mm
Température de couleur : 3000 K
Flux lumineux : 110 lm
Indices de protection : IP 20 / IK 02
Classe de protection : II
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 sec. pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 sec. pour les autres pièces en matières isolantes
Marquage CE : oui

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation : - 5 °C à + 25 °C

Caractéristiques électriques
Tension : 110/230 V~
Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz
Puissance : 1 W

Raccordement
Type de bornes : à vis, 2 x 1.5 mm2

Avec 1 va-et-vient (1 commande) pour le pilotage de la liseuse

Durée de vie : 40'000 h, 40'000 manoeuvres allumage et extinction



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen